Modulo I/O - NI-AXL F UTH4 1H - 2702748

In figura articoli di confronto di Phoenix Contact

Remote I/O, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 4 (4 ingressi per termocoppie o tensione lineare, in aggiunta 1 ingresso -5 V a +5 V), tecnica di connessione: 2 conduttori (twisted pair schermati), velocità di trasmissione nel bus locale 100 MBit/s, grado di protezione IP20, incluso modulo di base bus e connettori Remote I/O

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702748
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI24X -
GTIN 4055626344010
Peso per pezzo (confezione esclusa) 144,000 g
Numero tariffa doganale 85176200

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi