Modulo I/O - NI-AXL F DO32/1 1F - 2702743

In figura articoli di confronto di Phoenix Contact

Remote I/O, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 32, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Remote I/O

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • 32 uscite digitali
  • 24 V DC, 500 mA
  • Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
  • Tempo di update minimo < 100 µs
  • Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
  • Indicatori diagnostici e di stato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702743
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNI23X -
GTIN 4055626343907
Peso per pezzo (confezione esclusa) 240,000 g
Numero tariffa doganale 85176200

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi