Illuminazione macchine a LED - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, grado di protezione IP67, angolo di diffusione 95 °/105 °, temperatura di colore 6200 K, lunghezza 896 mm, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Questa lampada a LED è concepita per l'uso come illuminazione sulle macchine o all'interno di esse.
Grazie al suo design compatto può essere montata anche in condizioni di spazio ridotto.
Nel supporto in dotazione la lampada oscilla e può quindi orientare l'illuminazione al meglio.
La copertura in plastica satinata impedisce l'abbagliamento dell'operatore

I vantaggi

  • L'esecuzione compatta permette il montaggio anche in spazi ristretti
  • Pronto al collegamento grazie al cavo di alimentazione già intestato da 3 m
  • Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
  • Il grado di protezione IP67 ne permette l'impiego in ambiente umido
  • L'omologazione ETL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano
  • Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50.000 h di durata dei LED

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702478
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNL221 -
Pagina catalogo Pagina 489 (C_6_2017)
GTIN 4055626213842
Peso per pezzo (confezione esclusa) 800,000 g
Numero tariffa doganale 94054099
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi