Modulo I/O - R-AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2702428

Nessuna immagine disponibile

IndraControl S20, Modulo relè, Uscita relè: 4, 220 V DC / 230 V AC, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori S20

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Soddisfa i requisiti di IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • 4 relè monostabili
  • Collegamenti a potenziale libero per 4 attuatori
  • Corrente nominale per ogni uscita: 8 A
  • Corrente complessiva del modulo: 32 A (4 x 8 A)
  • Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
  • Indicatori diagnostici e di stato
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702428
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNI23X -
GTIN 4055626186672
Peso per pezzo (confezione esclusa) 222,222 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi