Modulo I/O - R-AXL F AI2 AO2 1H - 2702427

Nessuna immagine disponibile

IndraControl S20, Modulo di ingresso/uscita analogico ( Ingressi differenziali, a scelta in tensione o in corrente), 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori (schermati), Uscite analogiche: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori (twisted pair schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori S20

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • 2 canali di ingresso differenziali
  • Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
  • Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Campi di corrente: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • 2 uscite analogiche
  • Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttor
  • Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Campi di corrente: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Update dati di processo < 150 μs
  • Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
  • Indicatori diagnostici e di stato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702427
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI24X -
GTIN 4055626186658
Peso per pezzo (confezione esclusa) 194,040 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi