Modulo I/O - R-AXL F DO64/1 2F - 2702426

Nessuna immagine disponibile

IndraControl S20, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 64, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F.
Serve per l'emissione di segnali digitali.
Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.

I vantaggi

  • 64 uscite digitali
  • 24 V DC, 500 mA
  • Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
  • Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
  • Indicatori diagnostici e di stato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702426
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNI23X -
GTIN 4055626186344
Peso per pezzo (confezione esclusa) 307,300 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi