Moduli di sicurezza - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC - 2702411

Relè di sicurezza per arresto d'emergenza e finecorsa ripari così come applicazioni di ascensori fino a SILCL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, avviamento automatico o manuale, riconoscimento dei corto circuiti trasversali, 3 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto a vite a innesto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Fino a cat.4/PL e secondo ISO 13849-1, SILCL 3 secondo IEC 62061
  • Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20
  • Spessore ridotto della custodia di soli 22,5 mm
  • 3 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, 1 uscita di segnalazione digitale
  • Attivazione automatica e manuale
  • Riconoscimento dei corto circuiti trasversali
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702411
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNA181 -
GTIN 4055626276960
Peso per pezzo (confezione esclusa) 230,800 g
Numero tariffa doganale 85371098

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi