Moduli di sicurezza - PSR-SCP-24UC/ESL4/3X1/1X2/B-MO - 2702362

L'illustrazione ritrae gli articoli con il logo Phoenix Contact

Modulo di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e barriera fotoelettrica fino a SIL 3 o cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, funzionam. a uno o due canali, 3 contatti di sicurezza, tensione di ingresso nominale 24 V AC/DC, morsetti a vite a innesto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Start manuale e automatico
  • Fino a Cat.4/PL e secondo ISO 13849-1, SILCL 3 secondo IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
  • Tre contatti di sicurezza e uno di segnalazione
  • Controllo a uno e a due canali
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702362
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNA11X -
GTIN 4055626140049
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,000 g
Numero tariffa doganale 85371098
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi