Router - TC MOBILE MODEM GPRS VIDEC - 2702249

Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Tempi di latenza fissi
  • Elevata resistenza elettromagnetica
  • Impiego universale
  • Impiegabile indipendentemente dal costruttore del controllore
  • Firewall
  • Presenza di un'uscita di commutazione sul backplane, attivabile mediante SMS con protezione della password
  • Cifratura della scheda SIM PIN
  • Realizzazione collegamento con protezione password
  • Rete radiomobile GSM: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
  • IPT compatibile
  • Stack TCP/IP integrato, per collegare dispositivi senza stack TCP/IP in una rete
  • Velocità dati fino a 53,6 kBit/s
  • Apertura del collegamento mediante numero (CSD)
  • Funzionalità client/server
  • Apertura del collegamento mediante indirizzi IP
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702249
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNC42X -
GTIN 4055626055565
Peso per pezzo (confezione esclusa) 183,300 g
Numero tariffa doganale 85176200

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi