Morsetto Inline - IB IL 24/230 DOR1/W-PC-XC-PAC - 2702245

Inline XC, Morsetto a relè, Uscita relè: 1 (contatti liberi da potenziale), 24 V DC / 230 V AC, 2,6 A, per la commutazione di carichi induttivi e capacitivi, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline.
Dispone di un contatto relè sull'inverter a potenziale zero.
Il morsetto è indicato per la commutazione di carichi induttivi e capacitivi.
Il morsetto può essere utilizzato con tensione PELV e in area AC.
Speciali misure di progettazione consentono l'impiego del morsetto in condizioni ambientali estreme.
Con tensioni di commutazione inferiori a 12 V o correnti inferiori a 100 mA utilizzare il morsetto IB IL 24/230 DOR 1/W.
- Separazione sicura secondo EN 50178
- Connessione a potenziale libero per un attuatore
- Corrente nominale all'uscita: 2,2 A
- Corrente complessiva del morsetto: 2,6 A
- Indicazioni di stato e di diagnostica

I vantaggi

  • Separazione sicura
  • Connessione a potenziale libero per un attuatore
  • Indicatori diagnostici e di stato
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702245
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI133 -
GTIN 4055626056838
Peso per pezzo (confezione esclusa) 46,000 g
Numero tariffa doganale 85389099

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi