Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7004-2TC-2GC-EIP - 2702175

Managed Switch 7000, 4 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2Porte Combo10/100 MBit/s, 2 Porte Combo 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, EtherNet/IP™

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

I FL SWITCH 7000 con porte combinate Gigabit sono switch Managed Ethernet per l'impiego nel settore industriale, particolarmente adatti per la connessione al Backbone di produzione o l'impiego nelle celle d'automazione. Supportano il protocollo Common Industrial (CIP) e il Device Level Ring (DLR) per sistemi di controllo EtherNet/IP™. I switch possono inoltre essere impiegati indipendentemente da EtherNet/IP™ in tutte le reti di automazione e fungono da server DHCP.

I vantaggi

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, DHCP Server (basato su pool e port), DHCP Option 82
  • VLAN
  • RSTP con commutazione rapida
  • Temperatura ambiente -40 °C ... 70 °C
  • Esecuzione compatta
  • Web based Management, SNMP
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702175
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNN122 -
Pagina catalogo Pagina 419 (C_6_2017)
GTIN 4055626003665
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.010,000 g
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi