Modulo I/O - E-AXL F DI16/1 1H - 2702166

Nessuna immagine disponibile

E°XBM, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale 100 MBit/s, grado di protezione IP20, incluso modulo di base bus e connettori Remote I/O

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • 16 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
  • Tempo di update minimo < 100 µs
  • Tempi di filtro regolabili in tre livelli: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
  • Frequenza di ingresso massima: 5 kHz
  • Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
  • Indicatori diagnostici e di stato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702166
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI23X -
GTIN 4055626005119
Peso per pezzo (confezione esclusa) 133,000 g
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi