Modulo I/O - R-AXL F DI 64/1 2F - 2702084

IndraControl S20, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 64, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale 100 MBit/s, grado di protezione IP20, incluso modulo di base bus e connettori S20

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • 64 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
  • Tempo di update minimo < 100 µs
  • Tempi di filtro regolabili in tre livelli: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
  • Frequenza di ingresso massima: 5 kHz
  • Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
  • Indicatori diagnostici e di stato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702084
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI23X -
GTIN 4046356947152
Peso per pezzo (confezione esclusa) 231,000 g
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi