Memoria - SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 2701800

Secondo la figura

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 512 MByte con chiave di licenza per blocchi funzionali PDPI - BASIC per regolatori a più canali precisi con ottimizzazione automatica, ad es. per funzioni di riscaldamento e raffreddamento o movimenti idraulici.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Memoria di programma e configurazione per salvare applicativi e altri file nel File System del PLC, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali.

I blocchi funzionali per i regolatori PDPI di Phoenix Contact sono dotati di licenza, ossia è necessario pagare una tassa per ogni controllore sul quale devono essere utilizzati dei blocchi con l'obbligo di licenza. I blocchi verificano in tempo reale la licenza del controllore e si azionano liberamente o sono utilizzabili in modalità demo per un tempo limitato.

Rispettate i dati caratteristici del/i vostro/i controllore/i e verificate la loro idoneità per la vostra applicazione.

Per gli utenti che non utilizzano le librerie blocchi funzionali è disponibile la memoria di programma e configurazione, in alternativa anche senza licenza.

I vantaggi

  • Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali.
  • Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701800
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRAAZA -
Pagina catalogo Pagina 91 (C_6_2017)
GTIN 4046356833332
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,900 g
Numero tariffa doganale 85235190
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi