Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Memoria programmi (scheda SD) con chiave di licenza e programma utente EMWISE EXTENDED per l'utilizzo con un controllore Inline ILC 191 ME/AN.
Questo articolo viene sostituito dalla scheda SD FLASH 2GB EMLOG (2403484).

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Memoria di programma e configurazione con programma utente EMWISE EXTENDED

• Configurazione completa e messa in servizio mediante superficie web integrata
• Max. 24 ingressi a impulsi
• Max. 8 uscite analogiche
• Accoppiamento di max. 10 dispositivi di tipo EMpro
• Accoppiamento di max. 10 morsetti di misura della potenza Inline IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Trasmissione di dati a un sistema di gestione mediante server SQL, OPC, Modbus/TCP e file CSV

I vantaggi

  • Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza e programma utente per la lettura degli apparecchi di misura
  • Configurazione completa e messa in servizio mediante superficie web integrata
  • Max. 24 ingressi impulsi (con IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • • Trasmissione di dati a un sistema di gestione mediante server SQL, OPC, Modbus/TCP e file CSV
  • max. 10 misuratori di energia EMpro EEM-MA250/400/600
  • Max. 8 ingressi analogici (con IB IL AI 2/SF-PAC)
  • Accoppiamento di max. 10 morsetti di misura della potenza (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Articolo necessario: ILC 191 ME/AN, cod. art. 2700074
  • Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
  • Chiave di licenza e programma utente

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701747
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRAAZA -
Pagina catalogo Pagina 244 (C_7_2015)
GTIN 4046356809221
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,500 g
Numero tariffa doganale 85235190
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi