Modulo funzionale Inline - GMC-IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701705

La figura mostra la versione IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC

Modulo d'ingresso analogico Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), 8 canali, TC (termocoppia), RTD (sensore resistenza), connessione a 2, 3 conduttori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline.
Con questo morsetto è disponibile un modulo di ingresso a 8 canali con due campi di resistenza lineare per sensori di temperatura resistivie una gamma di tensione per termocoppie.
Il morsetto supporta, tra gli altri:– Sensori al platino e al nichel, ad esempio Pt 100, Pt 1000, Ni 100 oltre che Ni 1000 secondo le norme EN 60751 e DIN 43760– Tutte le termocoppie comuni secondo le norme EN 60584-1 e DIN 43710
La comunicazione avviene a scelta tramite il canale parametri (PCP) o i dati di processo.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701705
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI143 -
GTIN 4046356791434
Peso per pezzo (confezione esclusa) 234,000 g
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi