Illuminazione macchine a LED - PLD M 360 W-50 695 - 2701691

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, grado di protezione IP67, angolo di diffusione 50 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 695 mm, Connettore M12, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, collegabile in serie, Variazione della luce, Modalità lampo, Resistente a lubrificanti e refrigeranti, inclusi accessori di montaggio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

L'illuminazione a LED è prevista per l'illuminazione all'interno o sulle macchine. Con i cavi sensore/attuatore M12 è possibile collegare più luci una dietro l'altra e attivarle e disattivarle mediante l'interfaccia di illuminazione, regolare continuamente la luminosità oppure attivare l'esercizio lampeggiante. L'ottica integrata di elevata qualità impedisce l'abbagliamento dell'operatore.

I vantaggi

  • Illuminazione omogenea e non abbagliante grazie all'ottica innovativa
  • Illuminazione focalizzata grazie all'angolo di irradiazione di 50°
  • Il vetro temprato di sicurezza ne permette l'impiego anche in ambienti con potenziali sollecitazioni meccaniche
  • Due ingressi PWM per regolazione luminosa ed esercizio lampeggiante
  • Segnalazione guasto mediante uscita digitale
  • Protezione contro l'inversione di polarità, tensione di alimentazione troppo elevata e sovratemperatura
  • Collegabili in serie mediante cavi sensore/attuatore con bloccaggio rapido M12 SPEEDCON
  • Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50 000 h di durata dei LED

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701691
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNL223 -
GTIN 4046356783330
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.000,000 g
Numero tariffa doganale 94054099
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi