Morsetto apparecch. - GE 10/2-BA BU - 2701574

Morsetto apparecch., tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, sezione:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, larghezza: 71,3 mm, altezza: 40 mm, colore: blu, tipo di montaggio: avvitamento diretto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701574
Pezzi/conf. 15 PZ
Sales key BE1265 -
Quantità di ordinazione minima 15 PZ
GTIN 4046356182423
Peso per pezzo (confezione esclusa) 67,320 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi