Dispositivo I/O decentrato - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6M - 2701540

Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, Ethernet, Sistema a connessione rapida M12, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia metallica, grado di protezione: IP65/IP67

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il dispositivo Axioline E è pensato per l'impiego in una rete Ethernet (Modbus/TCP).
Il modulo serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali.
Il dispositivo è concepito per l'impiego nella costruzione di impianti.
È adatto per l'uso senza armadio di comando in condizioni ambientali industriali estreme.
Il dispositivo Axioline E può essere utilizzato ad esempio in piattaforme utensili, direttamente nei robot di saldatura o nei sistemi di trasporto.

I vantaggi

  • Connessione alla rete Ethernet con connettori M12 (codifica D)
  • Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
  • Connessione di attuatori e sensori digitali con connettori M12 (codifica A)
  • Indicatori diagnostici e di stato
  • Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
  • Grado di protezione IP65/67
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701540
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNI7PB -
Pagina catalogo Pagina 197 (C_6_2017)
GTIN 4046356763882
Peso per pezzo (confezione esclusa) 719,200 g
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi