Software - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

Software per portale di rete remoto. Permette il controllo remoto di fino a quattro PC client da un singolo server.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Portico è un software di telecontrollo per la visualizzazione e l'interazione con il desktop di un altro dispositivo elettronico mediante la rete. Il software è formato da un'architettura client-server, che può realizzare una comunicazione punto-punto tra un singolo dispositivo e un singolo client oppure tra il desktop di un singolo dispositivo e più client. Uno schema di arbitraggio garantisce che a un certo punto un dispositivo sia controllato solo da un singolo client. In un ambiente di produzione Portico può essere impiegato per rappresentare e controllare una macchina/un processo all'interno dell'impianto da una sede remota. Inoltre Portico può essere utilizzato da un OEM per ricercare i guasti sulla macchina/nel processo di un cliente attraverso Internet.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701455
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRBAAH -
Pagina catalogo Pagina 68 (C_6_2017)
GTIN 4046356771153
Peso per pezzo (confezione esclusa) 154,400 g
Numero tariffa doganale 85234910
Paese di origine US (Stati Uniti)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi