Panel PC - BL PPC 1000 - 2701401

Rappresentazione di un display da 15"

Panel PC (PPC) industriale con touchscreen resistivo, grado di protezione IP65, processore Intel® Atom™ ad alta efficienza energetica e 2 GB di RAM. Opzioni per memoria di massa in formato CompactFlash®, HDD e SSD.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il panel PC configurabile BL PPC 1000 dispone di una CPU Intel® Atom™ N455 da 1,66 GHz, che offre un ottimo rapporto tra potenza di calcolo ed efficienza energetica. Grazie all'assenza di ventole e alle opzioni di I/O, il BL PPC 1000 trova impiego in molte applicazioni differenti. Le tre porte COM integrate consentono la connessione a dispositivi RS-232 di generazioni precedenti. Una delle porte COM può inoltre essere configurata per il protocollo di trasmissione RS-422 o RS-485. Le opzioni per la memoria di massa comprendono schede CompactFlash®, unità HDD o SSD.

I vantaggi

  • Grado di protezione IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
  • Display LC con touchscreen resistivo
  • Configurabile secondo i requisiti del cliente
  • Tre porte COM
  • Struttura senza ventole
  • Processore Intel® Atom™ a risparmio energetico
  • Gradi di protezione IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701401
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DRBABB -
Pagina catalogo Pagina 124 (C_8_2015)
GTIN 4046356791045
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4.318,000 g
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi