Panel PC - BL PPC17 7000 - 2701396

Rappresentazione di un display da 15"

Panel PC industriale (17 pollici) con grado di protezione IP65 e touchscreen resistivo. Processore Intel® i7 ad elevata potenza con 4 GB di RAM. Con dispositivo di memoria di massa per upgrade.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il panel PC Basicline PPC17 7000 dispone di un Intel® Core™ i7-3555LE, che viene impiegato a causa della sua elevata potenza grafica e di calcolo. Grazie alla sua robustezza e alle opzioni di I/O, il BL PPC17 7000 trova impiego in molte applicazioni differenti. Le tre porte COM integrate consentono la connessione a dispositivi RS-232 di generazioni precedenti. Una delle porte COM può inoltre essere configurata per il protocollo di trasmissione RS-422 o RS-485. Il BL PPC17 7000 dispone di un touchscreen da 17 pollici. Questo modello è dotato di RAM da 4 GB (possono essere installati fino a 16 GB) e può essere equipaggiato con una scheda CF in formato HDD oppure SSD.

I vantaggi

  • Processore Intel® Core™ i7-3555LE a elevata potenza
  • Grado di protezione IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
  • Tre porte COM

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701396
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRBABB -
Pagina catalogo Pagina 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812917
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,800 kg
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi