Morsetto Inline - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

La figura mostra l'articolo standard

Modulo di alimentazione Inline e morsetto di alimentazione successiva, variante per condizioni estreme, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, senza fusibile

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline.
Quando viene raggiunta la portata massima del modulo di ripartizione del potenziale UL, questo morsetto può essere utilizzato per alimentare nuovamente la tensione logica.
A tal fine sul morsetto viene applicata una tensione di 24 V DC (U24V). Da questa tensione si genera la tensione logica (UL) e la tensione di alimentazione per i morsetti analogici (UANA).
Inoltre il morsetto consente l'alimentazione della tensione principale 24 V DC (UM) e la tensione di segmento 24 V DC (US).
Caratteristiche
- Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V DC necessarie per i livelli di segnale di bassa intensità di una stazione Inline
- LED di diagnosi

I vantaggi

  • Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V necessarie per i livelli di segnale bassi di una stazione Inline
  • Indicatori diagnostici e di stato
  • Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
  • Range di temperatura esteso da -40 °C...+70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
  • Circuiti stampati laccati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701298
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNI123 -
Pagina catalogo Pagina 136 (C_6_2017)
GTIN 4046356735704
Peso per pezzo (confezione esclusa) 192,000 g
Numero tariffa doganale 85389091
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi