Software - VISU+ 2 RT-D UL WEB5 RD NET AD - 2701258

Licenza runtime per Visu+ incl. 5 WebClient le funzioni di ridondanza, networking e Alarm Dispatcher senza limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
  • Accoppiamento controllore con OPC e 2 driver diretti
  • Accoppiamento driver diretto ai controllori, ad es. a Siemens S7 o mediante Modbus/TCP e Modbus/RTU
  • Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
  • Script realizzabili in VBA e IL
  • Immagini di processo completamente scalabili per l’utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
  • Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
  • Protezione accesso con gestione utente
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701258
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRDAAB -
GTIN 4046356730761
Peso per pezzo (confezione esclusa) 81,000 g
Numero tariffa doganale 85234910
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi