Convertitore di frequenza - VFD 5022 IL IB - 2701057

Il convertitore di frequenza Inline è un dispositivo trifase compatto con 2,2 kW, utilizzabile con un ILC 1X1 come utenza bus locale Inline, parametrizzazione con FDT/DTM da PC Worx.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

I convertitori di frequenza Inline si inseriscono perfettamente nel sistema Easy Automation di Phoenix Contact. Il collegamento di un convertitore di frequenza Inline a un ILC della classe 100 avviene con un disco Inline IB IL 24 FLM-PAC. Tramite il DTM specifico per l'apparecchiatura con interfacce grafiche è possibile parametrizzare comodamente gli apparecchi nella progettazione di PC Worx. Phoenix Contact offre apparecchi in quattro diverse classi di potenza, fino a massimo 4 kW.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701057
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRFADB -
GTIN 4046356801997
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.500,000 g
Numero tariffa doganale 85044090
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi