Unità di base - NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - 2701030

Unità di base Nanoline 24 V DC Equipaggiato con 6 canali di ingresso digitali e 4 canali di uscita NPN digitali. Si possono aggiungere canali I/O e utilizzare un massimo di 3 moduli d'espansione I/O. Alcuni moduli di comunicazione opzionali consentono il collegamento di rete o seriale. Dispositivo di gestione opzionale con interfaccia utente. Programmazione con nanoNavigator.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Un dispositivo di gestione può essere integrato nell'unità di base o essere installato in maniera decentrata su una parete
  • Un linguaggio di programmazione intuitivo per diagrammi di flusso e schemi a contatti
  • Sull'unità di base sono integrati gli ingressi digitali, le uscite relè e gli ingressi analogici, compresi i contatori High-Speed

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701030
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRACAA -
GTIN 4046356325370
Peso per pezzo (confezione esclusa) 296,500 g
Numero tariffa doganale 85371098
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi