PC industriale - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

IPC in IP65 con touch screen, display leggibile al sole da 10,4" a LED e custodia chiusa.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

VMT - la mobilità resa semplice!
Il VMT 3010 è un PC terminale potente con touch screen e Front-USB installato in una robusta ed elegante custodia in alluminio pressofuso con schermature di plastica. Il terminale viene fornito di serie con una tastiera software. Sulla tastiera software sono presenti tutti i tasti alfanumerici di una tastiera standard. È inoltre possibile selezionare un tastierino numerico separato.
Il VMT 3010 dispone di un display Sunlight readable ad elevata risoluzione da 10,4" con una risoluzione di 1024 x 768 pixel.
Il terminale piatto si distingue in particolare per il suo grado elevato di protezione IP65 e per il semplice e diretto montaggio sulla macchina. Grazie all'alimentazione di tensione di 19 - 29 V, il VMT 3010 è indicato in particolare per le applicazioni mobili.
Il montaggio può essere eseguito a scelta con una squadretta di fissaggio (sinistra e destra), una base da tavolo, un supporto Vesa Standard o un adattatore braccio di supporto Rittal.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2700969
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356665544
Numero tariffa doganale 84715000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi