Set connettori - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Set connettori, composto da quattro connettori Inline con elettronica integrata di scarico

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Set connettori, composto da quattro connettori Inline con elettronica integrata di scarico.
Ottimizza le possibilità di diagnostica e il rilevamento degli errori della vostra applicazione di sicurezza quando vengono azionati carichi capacitivi o capacità linea alle uscite del PSDO.
Utilizzando questo set di connettori si riduce il tempo di carica tipico (toff ) con 3,3 µF / 24 V di circa 400 µs (30 V, toff circa 600 µs) per canale.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2700721
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNA43Z -
GTIN 4046356651066
Peso per pezzo (confezione esclusa) 134,700 g
Numero tariffa doganale 85389091
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi