Moduli di sicurezza - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP - 2700525

La figura illustra la variante con connessione a vite

Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SILCL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 3 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, US = 24 ... 230 V AC/DC, morsetto a molla a innesto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Fino a cat.4/PL e secondo ISO 13849-1, SILCL 3 secondo IEC 62061
  • Comando a uno o due canali
  • 3 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione
  • Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
  • Riconoscimento dei corto circuiti trasversali
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2700525
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNA181 -
GTIN 4046356912709
Peso per pezzo (confezione esclusa) 235,400 g
Numero tariffa doganale 85371098

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi