Dispositivo I/O decentrato - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Convertitore E-IO-Link/analogico Axioline per il collegamento di un sensore analogico, 4 mA ... 20 mA, connessione rapida M12, versione angolata

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Versione angolata
  • 1 interfaccia IO-Link
  • 1 ingresso analogico
  • Connessione del sensore a 3 conduttori
  • Campi di corrente: 4 mA ... 20 mA
  • Collegamenti di IO-Link e sensore mediante connettori M12
  • Connessione FE per il collegamento locale alla terra funzionale
  • Alimentazione dell'elettronica del modulo e del sensore mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link
  • Visualizzazione diagnostica
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2700275
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI7Z5 -
Pagina catalogo Pagina 204 (C_6_2017)
GTIN 4046356782586
Peso per pezzo (confezione esclusa) 34,000 g
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi