Dispositivo I/O decentrato - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Convertitore E-IO-Link/analogico Axioline per il collegamento di un sensore analogico, 0 V ... 10 V, connessione rapida M12, versione angolata

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Versione angolata
  • 1 interfaccia IO-Link
  • 1 ingresso analogico
  • Connessione del sensore a 3 conduttori
  • Range di tensione: 0 V ... 10 V
  • Collegamenti di IO-Link e sensore mediante connettori M12
  • Connessione FE per il collegamento locale alla terra funzionale
  • Alimentazione dell'elettronica del modulo e del sensore mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link
  • Visualizzazione diagnostica
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2700273
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNI7Z5 -
Pagina catalogo Pagina 204 (C_6_2017)
GTIN 4046356782579
Peso per pezzo (confezione esclusa) 34,000 g
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi