Custodie per elettronica - ME MAX 22,5 3-3 KMGY S29 - 2697275

La figura illustra le versioni della custodia

Custodia per elettronica, costituita da: guscio sinistro e destro schermatura, coperchio trasparente, piedino metallico di fissaggio e molla, custodia aperta, a 24 poli (6 x 4 poli), larghezza: 22,5 mm, colore: grigio chiaro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connettore bus per guide di supporto opzionale
  • Connessione a innesto a vite, a molla o con connessione rapida
  • Etichette per siglatura supplementare opzionale
  • Ampia superficie della scheda c.s. con custodia di dimensioni compatte
  • Ampia superficie frontale per connettori multipolari o elementi di comando e regolazione
  • Semplice sostituzione del modulo senza interrompere la catena di contatti
  • Pannello di copertura facilmente modificabile e siglabile
  • Coperchio frontale trasparente orientabile
  • Connessione fissa o estraibile su un massimo di tre livelli di connessione, in diverse varianti di passo
  • Contatto funzionale di terra opzionale

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2697275
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHABA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4017918982553
Peso per pezzo (confezione esclusa) 48,529 g
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi