Presa base - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Elementi confezionati SMD/THT/THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per custodia per elettronica ME/ME MAX
  • Passo da 5 mm
  • Inserzione ortogonale rispetto al circuito stampato
  • Prese base ortogonali per processi Through Hole Reflow
  • 2, 3 e 4 poli
  • Fornitura standard confezionata su nastro o sfusa
  • Superficie per l'aspirazione integrata
  • Poliammide resistente ad alte temperature per l'impiego in processi di saldatura senza piombo
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2697204
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key ACHADB -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
Pagina catalogo Pagina 309 (C_1_2013)
GTIN 4046356040280
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,280 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi