Custodie per elettronica - ME MAX 45 2-2 RD 3000 S151 - 2695879

La figura illustra la versione ME MAX 45 2-2 KMGY con connettori bus per guide di supporto a innesto

Custodia completa, lunghezza: 99 mm, con feritoie di ventilazione, Custodia completa, collegamento trasversale: Connettori bus, colore: rosso, larghezza: 45 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: 5

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME MAX
  • Semplicità di montaggio
  • Disponibile in larghezze da 6,2 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto e sistema con connettori di potenza

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2695879
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHABA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4046356480123
Peso per pezzo (confezione esclusa) 78,780 g
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi