Custodie per elettronica - ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 2695691

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, Basi, colore: nero, larghezza: 35 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: 10

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2695691
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHAAB -
GTIN 4046356479202
Peso per pezzo (confezione esclusa) 62,696 g
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi