Custodie per elettronica - ME 35 OT-MSTBO GY S147 - 2695688

Nessuna immagine disponibile

Parte superiore, Parte superiore, colore: grigio, larghezza: 35 mm, altezza: 38,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Montaggio senza utensili
  • Contatti dorati per la trasmissione dati e l'alimentazione di energia (125 V, 8 A)
  • Spessore ridotto con elevato numero di poli
  • Connettore ME...TBUS con 5 contatti paralleli salvaspazio montabili a scatto su guida di supporto
  • Ampia superficie di equipaggiamento
  • Scollegando l'apparecchio dalla rete non viene interrotta la sequenza del segnale; alimentazione mediante connettore standard MINI COMBICON
  • Ampie superfici di siglatura per etichette
  • Stessa geometria del c.s. per tutti gli spessori
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Montaggio rapido sulle guide di supporto a norma EN 60715
  • Siglatura del materiale e del componente sulla custodia (possibilità di riciclaggio)
  • Risparmio di costi grazie alla facile realizzazione dell'apparecchiatura
  • Piedino di fissaggio metallico
  • Connessione BUS opzionale integrata, a scelta con contatti paralleli o seriali
  • Estraibilità dell'elettronica
  • Contatto funzionale di terra (EMC) integrato nella base della custodia

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2695688
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHAAD -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4046356476775
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,420 g
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi