Convertitore di frequenza - VFD 07 B6 A3A-9A00 - 2693266

Convertitori di frequenza B6 (0,75 kW) per 400 V / 3 fasi con formato IP20 per applicazioni standard con motori asincroni (motori di azionamento); i segnali digitali e analogici collegano i convertitori di frequenza B6 al controllore (senza Interbus/Sercos)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Convertitori di frequenza B6 (0,75 kW) per 400 V / 3 fasi con formato IP20 per motori asincroni (motori di azionamento) senza Interbus/Sercos

Corrente nom.: 2,6 A
Corrente massima: 4,6 A

Per le applicazioni standard viene offerta la linea B6, con la quale il collegamento al controllore avviene mediante segnali digitali o analogici.
La linea B6 costituisce la classe di accesso economica per le funzioni di azionamento comandate con motori asincroni nel campo applicativo fino a 4 kW, nelle quali il PLC di livello superiore deve controllare il numero di giri/velocità.

È già pronta per il collegamento, offre schermatura in classe B e permette l'utilizzo della tastiera comprensivo della relativa visualizzazione. Per la praticità di impiego e di messa in servizio, compreso il trasferimento dei parametri e la funzione di oscilloscopio, viene inserito il software gratuito Combivis mediante l'interfaccia di diagnostica.

La meccanica funzionale consente l'affiancamento diretto nelle installazioni in quadri elettrici


Funzioni generali:
• 8 set di parametri programmabili con regolatore PID
• rampe S
• funzione di arresto della rete
• salvamotore elettronico
• simulazione I2t
• ingresso digitale rapido
• nessun transistor di frenatura integrato

Collegamenti di segnale: (uguali per tutte le 8 versioni della famiglia B6)
• 5 ingressi digitali
• 1 uscita digitale
• 1 ingresso analogico 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1 uscita analogica 0-10 V
• 1 uscita relè
• temperatura di stoccaggio -25 °C ... 70 ℃
• temperatura di esercizio -10 °C ... 45 ℃

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2693266
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356462655
Numero tariffa doganale 85044084
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi