Morsetto Inline - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

L’immagine mostra la variante IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Modulo d’uscita digitale Inline, senza accessori, 32 uscite, 24 V DC, 500 mA, velocità di trasmissione 2Mbaud, connessione a 1 conduttore

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline.
Serve per il rilevamento di segnali digitali.

I vantaggi

  • 32 uscite digitali
  • Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
  • Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
  • Corrente complessiva del morsetto: 8 A
  • Uscite con protezione da cortocircuito o sovraccarico
  • Indicatori diagnostici e di stato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2693004
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356447409
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi