Combinazione di apparecchiature elettriche - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

Scatola di raccordo del generatore per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 6x 1 stringhe. Con protezione contro le sovratensioni e connessione Push-in per il lato ingresso e uscita.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Le cassette di connessione del generatore (GAK) Solarline trovano impiego nei piccoli impianti fotovoltaici a tetto e nelle grandi installazioni a terra. Le loro funzioni comprendono, tra l'altro, la raccolta e la protezione delle stringhe così come l'eventuale separazione dei moduli dal resto del sistema mediante un sezionatore di carico o antincendio.

I vantaggi

  • Rapidità di installazione e messa in servizio
  • Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
  • Consulenza orientata all'utilizzo
  • Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2404843
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DTHAAA -
Quantità di ordinazione minima 25 STK
GTIN 4055626457185
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,000 kg

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi