novità

Touch Panel - TPM 3090 - 2404519

Applicazioni marittime-Touch Panel con 22,9 cm/TFT da 9"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (sistema bus: assente / DualCAN)

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Piastre frontali che assorbono la luce
  • Retroilluminazione regolabile
  • Certificazione mediante distanza di protezione dalla bussola secondo DIN EN 60945
  • Segnalazione acustica tramite cicalino integrato
  • Comunicazione flessibile anche con sistemi esterni
  • Uscita libera da potenziale per segnalatore esterno

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2404519
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRCBBC -
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,300 kg
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi