novità

Combinazione di apparecchiature elettriche - SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404295

Scatola di raccordo del generatore per impianti fotovoltaici fino 1000 V DC per il collegamento di 2x 2 string. Con protezione contro le sovratensioni e connettore a spina DC SUNCLIX per il lato d'ingresso e di uscita.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Le cassette di connessione del generatore (GAK) Solarline trovano impiego nei piccoli impianti fotovoltaici a tetto e nelle grandi installazioni a terra. Le loro funzioni comprendono, tra l'altro, la raccolta e la protezione delle stringhe così come l'eventuale separazione dei moduli dal resto del sistema mediante un sezionatore di carico o antincendio.

I vantaggi

  • Rapidità di installazione e messa in servizio
  • Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
  • Consulenza orientata all'utilizzo
  • Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2404295
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DTHAAA -
GTIN 4055626367590
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.500,000 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi