Touch Panel - TP 5150S - 2403106

Touch Panel con 38,1 cm/TFT da 15"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 milioni di colori, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Grado di protezione IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
  • Display LC con touchscreen resistivo
  • Processori Intel® ATOM™ ad alta efficienza energetica
  • Tre porte COM
  • Struttura senza ventole
  • Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2403106
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRCABC -
GTIN 4055626247915
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,100 g
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi