Touch Panel - TP 5120S - 2403105

Rappresentazione di un display da 15"

Touch Panel con 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,2 milioni di colori, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software utente: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Grado di protezione IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
  • Display LC con touchscreen resistivo
  • Processori Intel® ATOM™ ad alta efficienza energetica
  • Tre porte COM
  • Struttura senza ventole
  • Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2403105
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DRCABC -
GTIN 4055626247908
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,500 kg
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine TW (Taiwan)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi