PC industriale - VMT 7015 KG 05 - 2403017

Secondo la figura

PC industriale con 38,1 cm/TFT da 15"-display (Touch screen industriale resistivo), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 milioni di colori, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 3x USB 2.0, 1 x USB 2.0 frontale con copertura IP65 (disattivabile via software)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit). (sistema bus:)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2403017
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRBBAC -
GTIN 4055626227504
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,300 kg
Numero tariffa doganale 84714100
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi