Tablet PC - ITC 8113 SWES8U - 2402960

Secondo la figura

Tablet PC con 33,8 cm/TFT da 13,3"-display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 porte USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (sistema bus:)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Prestazioni ottimali per qualsiasi impiego grazie ai processori Intel® Celeron® e Intel® Core™
  • Connessioni stabili via WLAN e Bluetooth
  • Ampia visualizzazione grazie al display da 13,3" con risoluzione Full HD
  • La sostituzione della batteria durante il funzionamento garantisce un lavoro ininterrotto ovunque
  • Facili da maneggiare grazie al telaio chiuso a monoscocca

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2402960
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DRBBAF -
Pagina catalogo Pagina 41 (C_6_2017)
GTIN 4055626177014
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,200 kg
Numero tariffa doganale 84713000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi