PC industriale - VMT 7012 WEINIG 025 - 2402952

Secondo la figura

PC industriale con 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,2 milioni di colori, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 3x USB 2.0, 1 x USB 2.0 frontale con copertura IP65 (disattivabile via software)), 1x COM (RS-485) con connettore M8, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, MS Windows® Embedded Standard 7 e software utente: senza software utente. (sistema bus:)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2402952
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRBBAC -
GTIN 4055626171593
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,300 kg
Numero tariffa doganale 84714100
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi