PC industriale - VMT 7010 ZF 01 - 2402933

Secondo la figura

PC industriale con 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (Touch screen industriale resistivo), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 milioni di colori , Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 3x USB 2.0, 1 x USB 2.0 frontale con copertura IP65 (disattivabile via software)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 Bit (plurilingue) e software utente: senza software utente.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2402933
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRBBAC -
GTIN 4055626166896
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,900 kg
Numero tariffa doganale 84714100

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi