Modulo buffer - PC-PWR-FLTR-1 - 2402832

Il PC-PWR-FLTR-1 immagazzina la potenza in ingresso fino al raggiungimento della tensione di esercizio. Per l'impiego con sorgenti di tensione da 24 V DC con tempi di risposta superiori a 100 ms per max. 4 A.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2402832
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRBAAZ -
GTIN 4055626157177
Peso per pezzo (confezione esclusa) 240,000 g
Numero tariffa doganale 84718000
Paese di origine TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi