Panel PC - PPC 7015 WEINIG 029 - 2402827

Secondo la figura

Panel PC con 39,05 cm / 15,4"-TFT-display (Touch screen industriale resistivo), 1280 x 800 Pixel (WXGA), Intel® Celeron® 2002E 1.5 GHz, COM 1 (RS-232), 5x USB, 1x USB frontale con copertura IP65 (disattivabile mediante software), 3x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 Bit (plurilingue) e software utente: senza software utente. (sistema bus:)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2402827
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRBBAB -
GTIN 4055626150673
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,000 kg
Numero tariffa doganale 84714100

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi