Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

Server OPC UA per la comunicazione con max. 200 controllori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

PC WORX UA SERVER mette a disposizione di tutti i client OPC UA le variabili dei controlli open loop programmate con PC Worx. Tutte le variabili sono rappresentate nel server secondo il profilo PLCopen. I nomi delle variabili vengono sincronizzati automaticamente dal progetto in corso. Tramite il profilo binario il server supporta tutti i profili di sicurezza in modo che tutte le richieste possano essere regolamentate.
Un configuratore facile da usare guida l'utente attraverso la configurazione dei controlli open loop e le impostazioni di sicurezza. Anche le informazioni diagnostiche sulla comunicazione attuale possono essere visualizzate con il configuratore di un altro computer.

I vantaggi

  • Accesso standardizzato secondo il modello d'informazione PLCopen per IEC 61131-3
  • Funzionalità di diagnostica dettagliate
  • Accesso diretto a tutti i tipi di dati, array e strutture complesse supportati da PC WORX
  • Accesso trasparente a controllori ridondanti
  • Configurazione di sicurezza con strumenti
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2402686
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DRDBAG -
Pagina catalogo Pagina 66 (C_6_2017)
GTIN 4055626119434
Peso per pezzo (confezione esclusa) 63,600 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi